Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. IKA scheda di distribuzione industriale, Stabile ai raggi UV, IP65 + morsetti, 1/4-ST-UV
| Nome prodotto |
Eaton xComfort IKA serie industriali
|
| Sigla catalogo |
174187
|
| EAN |
4015081706495
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
231 mm
|
| Larghezza prodotto |
166 mm
|
| Peso prodotto |
0.72 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
IEC/EN 60670-24 |
| Codice modello |
IKA-1/4-ST-UV
|
| Caratteristiche |
Resistente ai raggi UV
|
| Dotato di: |
Calotte di chiusura
Morsetto del conduttore di protezione e neutro Guide di supporto del dispositivo Tappi a vite piombabili Dispositivo base Designazione circuito |
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Dispositivo base Sigillabile |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base IKA scheda di distribuzione industriale |
| Applicazione |
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
1000h UV ISO4892-2, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
3,3 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-25 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Profondità interna |
70 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Entrate cavi metriche in alto e in basso, piastra posteriore
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Grado di protezione |
IK08 (resistenza agli impatti)
IP65 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Materiale |
Policarbonato (materiale isolante)
|
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
In custodia per montaggio a parete (gesso) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
4
|
| Numero di file |
1
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 2 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 2 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 2 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 2 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
11 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
22 W
|