Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174188
Codice del modello: IKA-1/6-ST-UV

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. IKA scheda di distribuzione industriale, Stabile ai raggi UV, IP65 + morsetti, 1/6-ST-UV

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA serie industriali
Sigla catalogo
174188
EAN
4015081706501
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
202 mm
Peso prodotto
0.81 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Codice modello
IKA-1/6-ST-UV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Resistente ai raggi UV
Dotato di:
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Tappi a vite piombabili
Guide di supporto del dispositivo
Designazione circuito
Calotte di chiusura
Dispositivo base
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • IP65
  • Classe di isolamento II
  • Custodia in plastica grigia (RAL 7035)
Utilizzato con
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione
IKA scheda di distribuzione industriale

Gamma

Applicazione
  • Interno (sito di installazione)
  • Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo
  • Dispositivo base
  • IKA scheda di distribuzione industriale
  • Quadro di distribuzione di installazione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
1000h UV ISO4892-2, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,3 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
70 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi metriche in alto e in basso, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP65
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
60 mm
Materiale
Policarbonato (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
In custodia
Guida DIN
A montaggio superficiale (gesso)
Numero di unità passo modulo per riga
6
Numero di file
1
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 2 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 2 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
6

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
13 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
25 W

Esporta le caratteristiche del prodotto