Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174204
IKA-1/6-OT

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione IKA standard, IP65 senza morsetti, 1/6-OT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA serie standard
Sigla catalogo
174204
EAN
4015081706662
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
231 mm
Larghezza prodotto
202 mm
Peso prodotto
0.74 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Codice modello
IKA-1/6-OT

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Dispositivo base
Tappi a vite piombabili
Calotte di chiusura
Guide di supporto del dispositivo
Designazione circuito
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • IP65
  • Classe di isolamento II
  • Custodia in plastica grigia (RAL 7035)

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Quadro di distribuzione di installazione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,3 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
70 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi metriche in alto e in basso, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IP65
IK08 (resistenza agli impatti)
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
60 mm
Materiale
ABS (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Numero di unità passo modulo per riga
6
Numero di file
1
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Senza morsetti
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
6

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
13 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
25 W

Esporta le caratteristiche del prodotto