Scarica il documento () sui 20

174610
Codice del modello: DX-EMC34-075-FS5-L

Filtro EMC per convertitore di frequenza Eaton DX, Trifase 520 V, 75 A

General specifications

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
174610
EAN
4015081710652
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
620 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
10 kg
Certificazione/i
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Note catalogo
corrente di dispersione bassa
Codice modello
DX-EMC34-075-FS5-L

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
DA1
DG1
DM1
Categoria prodotto
Accessori
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Altitudine
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Max. 2000 m
Numero di fasi
3
Tolleranza della tensione di rete
potenza 520 V (+10 %)
Tipo connessione
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati
Grado di protezione
IP20, se collegato
IP20
IP00
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Montaggio laterale
Corrente nominale di esercizio (le)- max
75 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
75 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Esporta le caratteristiche del prodotto