Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177186
Codice del modello: LS-02-CC-ZB

Eaton Moeller® series finecorsa LS, 2 NC, perno con testa arrotondata, + attuatore ZB, Climi freddi -40 °C LS-02-CC-ZB

General specifications

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
177186
EAN
4015081716302
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Note catalogo
  • Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
  • Contiene una guarnizione in silicone per aumentare la resistenza all’ozono nonché a detergenti e disinfettanti.
Codice modello
LS-02-CC-ZB

Actuator

Tipo attuatore
pulsante a bottone

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Verticale
Orizzontale
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
potenza 400 Hz, Contatti

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Materiale isolante
Plastica
Caratteristiche
apertura forzata
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

General information

Tipo connessione
a molla
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Terminal capacities

Grandezza vite
PH1, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto