SPPVT12-10-2+PE. Scaricatore da fulmine / di sovratensione, innestabile, 1000 VDC, 2 poli + PE, messa a terra
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - SPPVT2.12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
|
| Sigla catalogo |
177256
|
| EAN |
4015081717088
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65.5 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
53.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.38 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
SPPVT12-10-2+PE
|
| Caratteristiche |
classe di prova tipo 2
|
| Caratteristiche speciali |
Innestabile
|
| Tipo di configurazione sistema |
IT
|
| Applicazione |
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
|
| Tipo |
Protezione da sovratensione DC Scaricatore di sovratensione
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
0 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0.03 W
|
| Connessione |
per sistemi senza messa a terra
|
| Tensione continua, AC - max |
0 V
|
| Tensione continua in DC - max |
1170 V
|
| Corrente di spunto in scarica (8/20) - max |
40 kA
|
| Corrente di spunto in scarica nominale (8/20) |
15 kA
|
| Tensione nominale AC |
0 V
|
| Tensione nominale in DC |
1170 V
|
| Tensione PV - max |
1170 V
|
| Capacità di interruzione in cortocircuito (ISCCR) |
0 kA
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Livello di protezione tensione |
3.5 KV
|
| Livello di protezione tensione (L-N) |
0 KV
|
| Livello di protezione tensione (N-PE) |
0 KV
|
| Tensione nominale (Iu) - max |
1000 V
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
0 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Carcassa |
3 UM
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
|
| Numero di conduttori senza messa a terra |
2
|