Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177287
Codice del modello: RS2-11-C3

Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS, RS, 1 NA, 1 NC, Contatti Reed, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, plastica, Cavo di collegamento da 3 m, Sn 8 - 19 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS
Sigla catalogo
177287
EAN
4015081717408
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.182 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC 62061
CE
UL
UL File No.: E166051
ISO 14119
EN ISO 13849
Note catalogo
Contatti Reed
Codice modello
RS2-11-C3

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
Resistenza alle vibrazioni
0 - 2000 Hz, 1 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Umidità relativa
90 % (a 55 °C)

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.3 A
Tensione nominale di esercizio
24 V DC

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
con cavo preconfezionato
Materiale custodia
Plastica
Materiale
Plastica

General information

Tipo connessione
Cavo di collegamento da 3 m
Grado di protezione
IP67
NEMA Altro
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza magnetici (senza contatto)
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
19 mm
Distanza nominale di apertura (Sn) - min
8 mm
Precisione di riproducibilità
≤ 10% (deviazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
20.000.000 cicli di commutazione, B10d
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL: 3

Terminal capacities

Sezioni di collegamento (AWG)
22

Esporta le caratteristiche del prodotto