Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177292
Codice del modello: RS2R-02-C3

Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS, RS, 2 NC, Contatti Reed, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, plastica, Cavo di collegamento da 3 m, Sn 8 - 19 mm, R

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RS Safety switch
Sigla catalogo
177292
EAN
4015081717453
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.182 kg
Certificazione/i
UL File No.: E166051
IEC 62061
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
EN ISO 13849
UL
ISO 14119
Certified by UL for use in Canada
CE
Note catalogo
Contatti Reed
Codice modello
RS2R-02-C3

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
con cavo preconfezionato
Materiale custodia
Plastica
Materiale
Plastica

General information

Tipo connessione
Cavo di collegamento da 3 m
Grado di protezione
IP67
NEMA Altro
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza magnetici (senza contatto)
Distanza nominale di apertura (Sn) - min
8 mm
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
19 mm
Precisione di riproducibilità
≤ 10% (deviazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
Resistenza alle vibrazioni
0 - 2000 Hz, 1 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Umidità relativa
90 % (a 55 °C)

Terminal capacities

Sezioni di collegamento (AWG)
22

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.3 A
Tensione nominale di esercizio
24 V DC

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Safety

Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
20.000.000 cicli di commutazione, B10d
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL: 3

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto