Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177293
Codice del modello: RS2R-11-C3

Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS, RS, 1 NA, 1 NC, Contatti Reed, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, plastica, Cavo di collegamento da 3 m, Sn 8 - 19 mm, R

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS
Sigla catalogo
177293
EAN
4015081717460
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.182 kg
Certificazione/i
UL File No.: E166051
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC 62061
CE
Certified by UL for use in Canada
ISO 14119
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
EN ISO 13849
UL
Note catalogo
Contatti Reed
Codice modello
RS2R-11-C3

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
Resistenza alle vibrazioni
0 - 2000 Hz, 1 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Umidità relativa
90 % (a 55 °C)

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.3 A
Tensione nominale di esercizio
24 V DC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
con cavo preconfezionato
Materiale custodia
Plastica
Materiale
Plastica

Informazioni generali

Tipo connessione
Cavo di collegamento da 3 m
Grado di protezione
IP67
NEMA Altro
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza magnetici (senza contatto)
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
19 mm
Distanza nominale di apertura (Sn) - min
8 mm
Precisione di riproducibilità
≤ 10% (deviazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
20.000.000 cicli di commutazione, B10d
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL: 3

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
22

Esporta le caratteristiche del prodotto