Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177294
RS2R-12-C3

Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS, RS, 1 NA, 2 NC, Contatti Reed, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, plastica, Cavo di collegamento da 3 m, Sn 8 - 19 mm, R

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS
Sigla catalogo
177294
EAN
4015081717477
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.182 kg
Certificazione/i
EN ISO 13849
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
IEC 62061
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
ISO 14119
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
UL
Note catalogo
Contatti Reed
Codice modello
RS2R-12-C3

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
Resistenza alle vibrazioni
0 - 2000 Hz, 1 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Umidità relativa
90 % (a 55 °C)

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.3 A
Tensione nominale di esercizio
24 V DC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
con cavo preconfezionato
Materiale custodia
Plastica
Materiale
Plastica

Informazioni generali

Tipo connessione
Cavo di collegamento da 3 m
Grado di protezione
IP67
NEMA Altro
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza magnetici (senza contatto)
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
19 mm
Distanza nominale di apertura (Sn) - min
8 mm
Precisione di riproducibilità
≤ 10% (deviazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
PL e, Livello di prestazione
20.000.000 cicli di commutazione, B10d
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL: 3

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
22

Esporta le caratteristiche del prodotto