Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177299
RS4-12-Q6

Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza senza contatto RS-Titan RS4-12-Q6 RS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS
Sigla catalogo
177299
EAN
4015081717521
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.057 kg
Certificazione/i
EN ISO 13849
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CE
UL File No.: E166051
ISO 14119
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Listed
EN 62061
Note catalogo
Contatti Reed
Codice modello
RS4-12-Q6

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
Resistenza alle vibrazioni
0 - 2000 Hz, 1 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Umidità relativa
90 % (a 55 °C)

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.03 A
Tensione nominale di esercizio
24 V DC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
connettore M12
Materiale custodia
Plastica
Materiale
Plastica

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
NEMA Altro
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza magnetici (senza contatto)
Precisione di riproducibilità
≤ 10% (deviazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
20.000.000 cicli di commutazione, B10d
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL: 3

Sezioni di collegamento

Sezioni di collegamento (AWG)
22

Esporta le caratteristiche del prodotto