Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS, RS, 1 NA, 2 NC, Contatti Reed, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, plastica, Cavo di collegamento da 10 m, Sn 8 - 19 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series interruttore di sicurezza RS
|
| Sigla catalogo |
177302
|
| EAN |
4015081717552
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
13 mm
|
| Larghezza prodotto |
26 mm
|
| Peso prodotto |
0.52 kg
|
| Certificazione/i |
EN ISO 13849
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CE CSA File No.: UL report applies to both US and Canada ISO 14119 IEC 62061 UL Certified by UL for use in Canada UL File No.: E166051 |
| Note catalogo |
Contatti Reed
|
| Codice modello |
RS2-12-C10
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
30 g, Durata dell'urto 11 ms, Semionda
|
| Resistenza alle vibrazioni |
0 - 2000 Hz, 1 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Umidità relativa |
90 % (a 55 °C)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.3 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC
|
| Tipo di collegamento elettrico |
con cavo preconfezionato
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Materiale |
Plastica
|
| Tipo connessione |
Cavo di collegamento da 10 m
|
| Grado di protezione |
IP67
NEMA Altro |
| Categoria prodotto |
Finecorsa di sicurezza magnetici (senza contatto)
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - max |
19 mm
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - min |
8 mm
|
| Precisione di riproducibilità |
≤ 10% (deviazione)
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Tipo |
Finecorsa di sicurezza
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
PL e, Livello di prestazione
20.000.000 cicli di commutazione, B10d |
| Parametro di sicurezza (IEC 62061) |
SIL: 3
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
22
|