Gateway verso sistema bus EtherCAT Eaton XN-312
| Nome prodotto |
Gateway Eaton XN-312
|
| Sigla catalogo |
178785
|
| EAN |
7640130098473
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104.2 mm
|
| Altezza prodotto |
29.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
80.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.095 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL508 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 cULus UL File No.: E135462 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Codice modello |
XN-312-GW-EC
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tensione campo |
24 V DC (UL)
|
| Interfacce |
Mini USB (interfaccia di servizio)
Ethernet (protocollo Ethernet-IP), Collegamento bus di campo |
| Protocollo |
Altri sistemi bus
EtherCAT |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.5 W
|
| Tensione di alimentazione |
18-36 V DC, Alimentazione, tensione consentita
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 V
|
| Valore nominale sovratensione |
0,5 kV, Cavo di alimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
XN300
Brightlayer |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Pin calibro |
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica
0,25 - 1,5 mm², cavo rigido |