Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178918
Codice del modello: MIP4-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Piastra di montaggio microperforata per quadro di distribuzione compatto 4 file da incasso (a parete cava)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Piastra di montaggio
Sigla catalogo
178918
EAN
4015081742356
Lunghezza/profondità del prodotto
8.5 mm
Altezza prodotto
355 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.88 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MIP4-KLV

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
dispositivo supplementare
Utilizzato con
Piastra di montaggio microperforata
Ricambi
Accessori KLV
KLV per applicazioni multimediali
Accessori

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri
Parte di ricambio
Tipo
Accessori KLV multimedia Parti di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.