Scarica il documento () sui 20

179373
Codice del modello: XTSZDSQV4-H700W1350

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, destra, AxL=700x1350 mm, IP42 grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
179373
EAN
4015081744596
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
690 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
28.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV4-H700W1350

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
porta di scomparto

Esporta le caratteristiche del prodotto