Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179986
SL4-PIB-TM

Eaton Moeller® series modulo base SL4, montaggio orizzontale, max. 5 moduli, per montaggio orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL4
Sigla catalogo
179986
EAN
4015081751396
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Conformità
CE
Codice modello
SL4-PIB-TM

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Base: per tubi con diametro di 25 mm (±0,5)
Numero di moduli
potenza 5

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Metodo di montaggio
tube
Orizzontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Tipo
Modulo base

Esporta le caratteristiche del prodotto