Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

180413
ESR5-BWS-31-24VAC-DC

Relè di sicurezza per monitoraggio arresto controllato/porta di protezione/griglia ottica Eaton ESR5, 24 V DC/AC, 3 circuiti di abilitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Relè di sicurezza Eaton ESR5
Sigla catalogo
180413
EAN
4015081755677
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.165 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-95
EN ISO 13849-1
IEC/EN 61000-6-4
CE
IEC 62061
2014/30/EU
IEC/EN 60204
IEC/EN 61000-6-2
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
UL 508
Machines 2006/42/EG
Note catalogo
Sostituzione: ESR5-BWS-31-24VDC (EP-401064)
Codice modello
ESR5-BWS-31-24VAC-DC

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Test di prova
75 mesi (low-demand)
240 mesi (high-demand)
Poteri d'interruzione
5 A a 360 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
3 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
6 A a 360 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
Resistenza alle vibrazioni
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Umidità relativa
< 75 %

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5.16 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
0,4 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
26.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
20.4 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20.4 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di esercizio
Circa 24 V DC sull’ingresso, circuito avviamento e feedback
24 V AC/V DC (alimentazione)
Protezione da cortocircuito
Fusibile 10 A gL/gG NEOZED, Per i circuiti di uscita, esterno
Classe di protezione da corto circuito
10A gL/gG, NEOZED (N/A), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Monitoraggio contattore esterno
Isolamento di sicurezza
6 kV tra la commutazione di ingresso e i percorsi di corrente di abilitazione
Isolamento base
Avvio controllato automatico/manuale
Percorso corrente feedack
3 circuiti di abilitazione istantanei
Isolamento rinforzato
Dotato di:
Circuito di feedback
Morsetti rimovibili
Certificato dal TÜV
Approvato UL
Funzioni
bicanale
monocanale

Informazioni generali

Tipo connessione
morsetti a vite M3
Corrente assorbita
150 mA, AC
70 mA, DC
Grado di protezione
Morsetti: IP20
Posizione di installazione: ≥ IP54
Involucro: IP20
IP20
Disturbi emessi
secondo EN 61000-6-4
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Modello
Dispositivo base
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Possibile il fissaggio su guida
Ampiezza supporto
22,5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Black-out
Normalmente 5,16 W
Categoria prodotto
Relè di sicurezza elettronici
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
1000 ms
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Cat. 4, Categoria
300.000 cicli di commutazione, B10d
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
Cat. 4, Categoria
SILCL 3, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto
SIL 3, Livello di integrità di sicurezza
EN 574 tipo III C
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
5,56 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora
Categoria di arresto (IEC 60204)
0
Adatto per
Modulo di interruzione sicura dei circuiti elettrici
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell’arresto di emergenza e dell’interruttore dello sportello di protezione e delle barriere fotoelettriche
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
Tipo
  • Categoria arresto di emergenza 0, spegnimento di emergenza
  • separatore/tenda luminosa
  • Ripari di protezione
Tipo di tensione
AC/CC

Ingresso/uscita

Potenza di disinserzione
288 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC
33 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC
144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC
77 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC
1500 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC
48 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC
40 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC
35 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC
88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
Ingresso
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
Numero di ingressi
a uno e due canali
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo
1
Tempo di intervento
25 ms tip. (K1, K2 - per funzionamento manuale UN)
100 ms tip. (K1, K2 - per modalità automatica UN)
100 ms tip. (a Uₑ in modalità automatica)
25 ms tip. (a Uₑ in modalità manuale)
Corrente quadratica totale
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
Tempo di ripristino
Normalmente 10 ms
Tensione di manovra
250 V
Corrente ininterrotta
6 A N/C, Limitazione corrente continua
6 A N/A, Limitazione corrente continua

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7 mm
Capacità morsetti
2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto