Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180779
FRCMM-80/2/05

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM Tipo AC, A, U, R. Interruttore differenziale puro (RCCB), 80A, 2p, 500mA, tipo AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Sigla catalogo
180779
EAN
4015081759477
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.202 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FRCMM-80/2/05

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Interruttore differenziale puro
Accessoriabile
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • La temperatura di esercizio massima è di 75 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 1,2% ogni 1 °C
Utilizzato con
Tipo AC
Interruttore Differenziale
FRCmM

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Valori nominali corrente di guasto
500 mA
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
250 A (8/20 μs) a prova di sovratensione
Numero di poli
2 poli
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA con fusibile di back-up
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Tipo
  • FRCmM
  • Interruttore Differenziale
  • Tipo AC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
13.6 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
80 A gG/gL
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
AC
Durata elettrica
4000 operazioni
Grado di inquinamento
Corrente di guasto nominale - max
0.5 A
Corrente di guasto nominale - min
0.5 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
800 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Potere d’interruzione
80 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 250 V AC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Larghezza integrata (numero di unità)
35 mm (2 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Indicazione di stato
Bianco / blu
Capacità morsetti (cavo)
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Coppia di serraggio
2 Nm - 2,4 Nm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.