Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri FRCmM tipo AC e A

Eaton offre una gamma completa di dispositivi compatti per la protezione da correnti di guasto / correnti residue e altro ancora Questi prodotti offrono un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva per numerose applicazioni. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori aggiuntivi. Le funzionalità includono indicatori di stato e reset automatico.
In conformità alla
IEC/EN 61008
Sensibilità
CA e pulsanti CC

Caratteristiche principali

  • Dispositivi differenziali adatti per la connessione standard a sistema a sbarre con altri dispositivi xEffect
  • tipo -G: Estremamente affidabili contro aperture indesiderate, necessari per i circuiti nei quali aperture indesiderate possono causare infortuni alle persone o danni alle strutture
  • Tipo-S: Dispositivo differenziale selettivo sensibile alla corrente alternata, necessario per sistemi con scaricatori di sovratensioni a valle
  • Tipo-U: Adatto per avviamenti a velocità controllata con convertitori di frequenza
  • Morsetto a doppia funzione (sopra/sotto)
  • Interruttore con segnale di apertura universale (rosso-verde) per FAZ, FRBmM-1N, l’interruttore ausiliario Z-HK può essere montato successivamente
  • Gli interruttori con intervento ritardato sono adatti all’utilizzo con lampade fluorescenti standard, con o senza ballast elettronico
  • L’apertura è indipendente dalla tensione di linea, adatta per la “protezione da corrente di guasto/corrente residua” e la “protezione aggiuntiva”
  • Il dispositivo a 4 poli può essere utilizzato anche per il collegamento a 2 o 3 poli
  • Tipo speciale con 110 V
  • Tipo -A, , -G/A, -S/A: Protegge da speciali forme di corrente continua residua pulsante che non sono state stabilizzate
  • Tipo-R: progettato per evitare aperture indesiderate generate da dispositivi radiologici.

Protezione affidabile per le macchine

Questo prodotto garantisce un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue disperse verso terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Tipo A

Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close