Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182408
Codice del modello: CI-K2H-T0-1-MBS

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI-K2H CI-K, A x L x P = 181 x 100 x 80 mm, per T0-1, versione hard knock out, con piastra di montaggio per messa a terra

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Sigla catalogo
182408
EAN
4015081773343
Lunghezza/profondità del prodotto
181 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
CE
Note catalogo
1 unità di contatto = 2 contatti
Codice modello
CI-K2H-T0-1-MBS

Features & Functions

Materiale custodia
Termoplastico
Dotato di:
Copertura di montaggio
Setti sfondabili metrici

General information

Accessori
Morsetti per il collegamento di uno schermo per cavo su vasta area senza discontinuità inclusi nell'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
In custodia
Tipo
Custodia in materiale isolante

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
10 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.