Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182411
CI-K2H-T3-2-MBS

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante CI-K2H CI-K, A x L x P = 181 x 100 x 80 mm, per T3-1, T3-2, versione hard knock out, con piastra di montaggio per messa a terra

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodie in materiale isolante CI-K Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
182411
EAN
4015081773374
Lunghezza/profondità del prodotto
181 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.43 kg
Conformità
CE
Note catalogo
1 unità di contatto = 2 contatti
Codice modello
CI-K2H-T3-2-MBS

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
12.5 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Termoplastico
Dotato di:
Setti sfondabili metrici
Copertura di montaggio

Informazioni generali

Accessori
Morsetti per il collegamento di uno schermo per cavo su vasta area senza discontinuità inclusi nell'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Modello
In custodia
Tipo
Custodia in materiale isolante

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.