Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183980
Codice del modello: IZMX-TF163-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. connessioni, lato anteriore, 1600A, IZMX16, 3p

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
183980
EAN
4015081782994
Lunghezza/profondità del prodotto
265 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-TF163-1600-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Valore nominale intensità di corrente
630 A - 1600 A
Caratteristiche speciali
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli per 6 collegamenti, 4 poli per 8 connessioni
  • Viti, rondella, e i supporti sono compresi nella fornitura.
  • Questo kit di collegamento viene fornito con morsetti anteriori a L per il collegamento all'interruttore automatico o alla cassetta. L'interruttore automatico può essere connesso direttamente con le barre CU sul collegamento a flangia posteriore. Se necessario, i morsetti anteriori opzionali possono essere installati prima che l'interruttore automatico sia installato nella custodia. In questo modo, il collegamento finale all'interruttore automatico può essere effettuato dalla parte anteriore.
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
INX40…3…10W
IZMX40…3…08W
IZMX40…3…16W
3 poli
IZMX40…3…12W
INX40…3…12W
INX40…3…16W
INX40…3…08W
IZMX40…3…10W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com