Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Trasformatore di corrente N, esterno, IZMX16, EMEA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX trasformatore di corrente
|
| Sigla catalogo |
183990
|
| EAN |
4015081783090
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
1.25 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-CT16-N-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sensore di corrente per conduttore del neutro
|
| Caratteristiche |
tarato
|
| Dotato di: |
Guida in rame
|
| Modello |
trasformatore di corrente con primario avvolto
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
3 poli
+IZMX-DTU-AM +IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-GZ +IZMX-DTV-G +IZMX-DTV-GZ IZMX-DTP IZMX-DTP-G IZMX-DTU-GMZ IZMX-DTV-G IZMX-DTU-AM IZMX-DTU-G IZMX-DTU-GM +IZMX-DTP-GZ +IZMX-DTU-AMZ IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-G +IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-AZ +IZMX-DTP-GM +IZMX-DTP-GMZ |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Classe di precisione (rapporto) |
Altro
|
| Collegamento secondario |
Collegamento a vite
|
| Numero di ingressi (primario) |
1
|
| Altezza dell’apertura - max |
85 mm
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com