Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Separatore di fase IZMX16
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184131
|
| EAN |
4015081783281
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
410 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
290 mm
|
| Peso prodotto |
0.73 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-IB163-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Barriere interfase
Accessorio Parte di ricambio |
| Caratteristiche speciali |
Piastre di isolamento addizionali tra i collegamenti (tra le fasi o tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita). Fornisce una protezione addizionale, per esempio,, in caso di arco elettrico, che si sposta sempre nella direzione della corrente verso l'interruttore automatico.
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16…
3 poli INX16 |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com