Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. connessioni, lato anteriore, 2500A, IZMX40, 4 p, design a montaggio fisso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
|
| Sigla catalogo |
184181
|
| EAN |
4015081783533
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
33.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-TF404-2500F-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Set di morsetti principali
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2500 A - 3200 A
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
Quattro poli
INX40…4…25F IZMX40…4…20F INX40…4…20F IZMX40…4…25F |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com