Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187029
Codice del modello: M30C-FR1K

Potenziometro Eaton Moeller® series M30, a filo pannello, M30, 30,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - potenziometro
Sigla catalogo
187029
EAN
4015081820955
UPC
786689166366
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Garanzia
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M30C-FR1K

Attuatore

Colore ghiera frontale
Titanio
Progettazione
Parte anteriore piatta
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W

Dati elettrici

Consumo energetico
0,5 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Potenza nominale
0.5 VA
Resistenza
1000 Ohm

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Durata meccanica
25.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Potenziometro
Utilizzato con
Unità di contatto M22 e spie luminose

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto