Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187046
M30C-FR1M-BLANK

Eaton Moeller® series potenziometro M30, flat front, M30, 30,5 mm, senza scala, R 1000 kΩ, P 0,5 W, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - potenziometro
Sigla catalogo
187046
EAN
4015081821129
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note catalogo
senza scala
Codice modello
M30C-FR1M-BLANK

Attuatore

Colore ghiera frontale
titanio
Progettazione
Parte anteriore piatta
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W

Dati elettrici

Consumo energetico
0,5 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Potenza nominale
0.5 VA
Resistenza
1000000 Ohm

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Durata meccanica
25.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Potenziometro

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto