Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187079
M30C-FINC-SWD

Eaton Moeller® series encoder incrementale SWD M30, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - Encoder SWD
Sigla catalogo
187079
EAN
4015081821372
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Note catalogo
Elemento anteriore per encoder SmartWire-DT
Codice modello
M30C-FINC-SWD

Attuatore

Colore ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Parte anteriore piatta
Funzioni
Per il collegamento al sistema SmartWire-DT
Funzione di azionamento

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Grado di protezione
IP65
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30.5 mm
Tipo
Encoder

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.