Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187082
Codice del modello: M30C-FUSB

Eaton Moeller® series Porta M30, con presa USB 3.0 tipo A collegata in modo permanente, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Connettore da incasso M30
Sigla catalogo
187082
EAN
4015081821396
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Garanzia
Conformità
CE
Codice modello
M30C-FUSB

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Unità di contatto M22 e spie luminose
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Dotato di:
Connettore USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente
Colore pulsante
Non applicabile
Materiale contatti
CuSn, placcato in oro
Collegamento con SmartWire-DT
No
Serie
M30
Colore ghiera frontale
Metallo
Tipo di contatto
1:1
Progettazione
USB 3.0 A
Grado di protezione
IP20 (con connettore maschio collegato)
IP65, con coperchio chiuso
Tipo di accessorio elettrico
Altro
Tensione nominale di esercizio
5 V AC/DC
Resistenza
< 30 mΩ (resistenza di volume)
Tipo di accessorio meccanico
Altro
Resistenza di isolamento
≥ 100 MΩ
Durata meccanica
100 cicli di inserimento
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
25 °C
Forza per apertura positiva - min
0 N
Profondità supporto
27 mm
Corrente nominale
900 A
Velocità di trasmissione dati
5 GBit/s, max.
Classe di valore limite
3
Tensione nominale - max
30 V
Diametro di apertura
30.5 mm
Quantità
1
Numero di poli
Nove poli
Categoria prodotto
Elementi di comando
Dimensione
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto