Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187083
Codice del modello: M30C-FUSB-30

Eaton Moeller® series connettore da incasso M30, 0,3 m, Cavo predisposto al collegamento con connettore maschio USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Connettore da incasso M30
Sigla catalogo
187083
EAN
4015081821402
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Cavo con connettore maschio USB 3.0 tipo A
Codice modello
M30C-FUSB-30

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Materiale contatti
CuSn, placcato in oro
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore ghiera frontale
Metallo
Tipo di contatto
1:1
Diametro esterno cavo
6,1 mm
Progettazione
USB 3.0 A
Lunghezza cavo
0,3 m
Grado di protezione
IP20 (con connettore maschio collegato)
IP65, con coperchio chiuso
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro (PVC)
Raggio di curvatura consentito
15 x diametro del cavo
Tipo di accessorio elettrico
Altro
Tensione nominale di esercizio
5 V AC/DC
Resistenza
< 30 mΩ (resistenza di volume)
Tipo di accessorio meccanico
Altro
Resistenza di isolamento
≥ 100 MΩ
Durata meccanica
100 cicli di inserimento
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
25 °C
Forza per apertura positiva - min
0 N
Profondità supporto
70 mm
Corrente nominale
900 A
Velocità di trasmissione dati
5 GBit/s, max.
Classe di valore limite
3
Tensione nominale - max
30 V
Diametro di apertura
30.5 mm
Numero di poli
Nove poli

Esporta le caratteristiche del prodotto