Eaton Moeller® series connettore da incasso M30, 0,6 m, Cavo predisposto al collegamento con connettore maschio USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente, Ghiera frontale in metallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Connettore da incasso M30
|
| Sigla catalogo |
187084
|
| EAN |
4015081821419
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.09 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Cavo con connettore maschio USB 3.0 tipo A
|
| Codice modello |
M30C-FUSB-60
|
| Colore ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
USB 3.0 A
|
| Numero di poli |
Nove poli
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Resistenza di isolamento |
≥ 100 MΩ
|
| Corrente nominale |
900 A
|
| Tensione nominale - max |
30 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
5 V AC/DC
|
| Resistenza |
< 30 mΩ (resistenza di volume)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessorio
|
| Grado di protezione |
IP65, con coperchio chiuso
IP20 (con connettore maschio collegato) |
| Durata meccanica |
100 cicli di inserimento
|
| Profondità supporto |
70 mm
|
| Diametro di apertura |
30.5 mm
|