Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187085
M30C-FUSB-150

Eaton Moeller® series connettore da incasso M30, 1,5 m, Cavo predisposto al collegamento con connettore maschio USB 3.0 tipo A collegato in modo permanente, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Connettore da incasso M30
Sigla catalogo
187085
EAN
4015081821426
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Cavo con connettore maschio USB 3.0 tipo A
Codice modello
M30C-FUSB-150

Attuatore

Colore ghiera frontale
Metallo
Progettazione
USB 3.0 A
Numero di poli
Nove poli

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Dati elettrici

Resistenza di isolamento
≥ 100 MΩ
Corrente nominale
900 A
Tensione nominale - max
30 V
Tensione nominale di esercizio
5 V AC/DC
Resistenza
< 30 mΩ (resistenza di volume)

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Grado di protezione
IP20 (con connettore maschio collegato)
IP65, con coperchio chiuso
Durata meccanica
100 cicli di inserimento
Profondità supporto
70 mm
Diametro di apertura
30.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto