Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187086
M30C-FRJ45

Eaton Moeller® series connettore da incasso M30, Presa RJ45, 8/8, cat. 5e, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Connettore da incasso M30
Sigla catalogo
187086
EAN
4015081821433
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Presa RJ45, 8/8, cat. 5e
Codice modello
M30C-FRJ45

Attuatore

Colore ghiera frontale
Metallo
Progettazione
RJ45
Numero di poli
Otto poli

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Dati elettrici

Resistenza di isolamento
≥ 100 MΩ
Corrente nominale
1500 A
Tensione nominale - max
50 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC
Resistenza
< 30 mΩ (resistenza di volume)

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Grado di protezione
IP20 (con connettore maschio collegato)
IP65, con coperchio chiuso
Durata meccanica
750 cicli di inserimento
Profondità supporto
70 mm
Diametro di apertura
30.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto