Scarica il documento () sui 20

187222
Codice del modello: AFDD-20/2/C/003-A

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico + Magnetotermico-Differenziale, 2 poli, 10kA, C20A, 30mA, tipo A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Sigla catalogo
187222
EAN
4015081822713
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.277 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
AFDD-20/2/C/003-A

Delivery program

Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Gamma prodotti
AFDD
Funzione di base
Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Applicazione prodotto
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Numero di poli
A due poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica d'intervento
C
Corrente nominale
20 A
Corrente d'impiego della gamma prodotti
10-40 Ampere
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Tipo A
Tipo
AFDD+

Technical data - electrical

Tensione nominale
230 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4
Marchi di omologazione in corrente
Come da iscrizione
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Potere nominale d'interruzione
10 Kilo Ampere
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Circuito di collaudo CA
170 - 264 Voltage AC
Intervento
Non ritardato
Attrezzatura ausiliaria tensione di comando
CA
Valore tensione dispositivo ausiliario
230 V
Valore corrente di commutazione dispositivo ausiliario
0 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical data - mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Larghezza interna
54 mm
Altezza dispositivo
80 mm
Profondità interna
67 mm
Tipologia supporto
Gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione dalla combinazione della barra collettrice esistente
Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (interno)
IP40
Morsetti (superiore e inferiore)
Doppia funzione
Protezione morsetti
Calotta tag sbarra collettrice conforme a VBG4, ÖVE-EN 6
Temp. concessa per stoccaggio e trasporto Min
-35 °C
Temp. concessa per stoccaggio e trasporto Max
60 °C
Indicatore di posizione contatto
rosso / verde
Spessore materiale barra collettrice
0,8 - 2 millimetri quadrati
Idoneità climatica
IEC/EN 61009
Durata meccanica
20000 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,5 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di limitazione della corrente
3
Apparecchiature aggiuntive collegate alla consegna
Interruttore di protezione antincendio
Tipologie conformi a
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009

Esporta le caratteristiche del prodotto