Eaton Moeller® series potenziometro M30, flat front, M30, 30,5 mm, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, ghiera frontale in acciaio inossidabile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - potenziometro
|
| Sigla catalogo |
188109
|
| EAN |
4015081857876
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Codice modello |
M30I-FR4K7
|
| Tipo |
Potenziometro
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Dotato di: |
3 morsetti a vite singoli
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Accuratezza |
± 10% (lineare), Valore di resistenza
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Colore ghiera frontale |
Acciaio inox
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di rivoluzioni - max |
1
|
| Numero di rivoluzioni - min |
1
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Potenza nominale |
0.5 VA
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| Progettazione |
Parte anteriore piatta
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA Altro |
| Consumo energetico |
0,5 W
|
| Durata meccanica |
25.000 operazioni
|
| Resistenza agli urti |
Non previsto
|
| Resistenza |
4700 Ohm
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Coppia di serraggio |
0,5 Nm, Morsetti a bullone
|