Potenziometro Eaton Moeller® series M30, a filo pannello, M30, 30,5 mm, senza scala/dicitura, R 2,2 kΩ, P 0,5 W, anello anteriore in acciaio inossidabile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
|
| Sigla catalogo |
188118
|
| EAN |
4015081857968
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
senza scala
|
| Codice modello |
M30I-FR2K2-BLANK
|
| Tipo |
Potenziometro
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Dotato di: |
3 morsetti a vite singoli
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Accuratezza |
± 10% (lineare), Valore di resistenza
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Colore ghiera frontale |
Acciaio inox
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Numero di rivoluzioni - max |
1
|
| Numero di rivoluzioni - min |
1
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Potenza nominale |
0.5 VA
|
| Progettazione |
Parte anteriore piatta
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA Altro |
| Consumo energetico |
0,5 W
|
| Durata meccanica |
25.000 operazioni
|
| Resistenza agli urti |
Non previsto
|
| Resistenza |
2200 Ohm
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Coppia di serraggio |
0,5 Nm, Morsetti a bullone
|