Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188120
Codice del modello: M30I-FR10K-BLANK

Eaton Moeller® series potenziometro M30, flat front, M30, 30,5 mm, senza scala, R 10 kΩ, P 0,5 W, ghiera frontale in acciaio inossidabile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Sigla catalogo
188120
EAN
4015081857982
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Note catalogo
senza scala
Codice modello
M30I-FR10K-BLANK

Caratteristiche prodotto

Tipo
Potenziometro
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli
Grado di inquinamento
3
Accuratezza
± 10% (lineare), Valore di resistenza
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di rivoluzioni - max
1
Numero di rivoluzioni - min
1
Diametro di apertura
30 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Potenza nominale
0.5 VA
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W
Progettazione
Parte anteriore piatta
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Consumo energetico
0,5 W
Durata meccanica
25.000 operazioni
Resistenza agli urti
Non previsto
Resistenza
10000 Ohm
Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto