Eaton Moeller® series encoder incrementale SWD M30, Anello anteriore in acciaio inossidabile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - Encoder SWD
|
| Sigla catalogo |
188126
|
| EAN |
4015081858040
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
53 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
|
| Note catalogo |
Elemento anteriore per potenziometro SmartWire-DT
|
| Codice modello |
M30I-FINC-SWD
|
| Colore ghiera frontale |
Acciaio inox
|
| Progettazione |
Parte anteriore piatta
|
| Funzioni |
Per il collegamento al sistema SmartWire-DT
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30.5 mm
|
| Tipo |
Potenziometro
|