Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188128
Codice del modello: M30I-FR*-*

Eaton Moeller® series potenziometro M30, flat front, M30, 30,5 mm, P 0,5 W, Anello anteriore in acciaio inossidabile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - potenziometro
Sigla catalogo
188128
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30I-FR*-*

Caratteristiche prodotto

Tipo
Potenziometro
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli
Accuratezza
± 10% (lineare), Valore di resistenza
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Numero di rivoluzioni - max
1
Numero di rivoluzioni - min
1
Diametro di apertura
30 mm
Potenza nominale
0.5 VA
Progettazione
Parte anteriore piatta
Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Consumo energetico
0,5 W
Durata meccanica
25.000 operazioni
Resistenza
Configurabile
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto