Eaton Moeller® series scheda MSF, 4 derivazioni, larghezza 225 mm, 125 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
|
| Sigla catalogo |
191091
|
| EAN |
4015081915897
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
225 mm
|
| Peso prodotto |
0.74 kg
|
| Certificazione/i |
EN 61439-1
|
| Codice modello |
MSFB-4-125A
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
125 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
| Materiale |
Rame
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Comportamento alla fiamma |
To UL 94
|
| Metodo di montaggio |
60 mm distanza tra i centri delle barre di distribuzione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
|