Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191092
MSFB-8-125A

Eaton Moeller® series scheda MSF, 8 derivazioni, larghezza 405 mm, 125 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
Sigla catalogo
191092
EAN
4015081915903
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
405 mm
Peso prodotto
1.278 kg
Certificazione/i
EN 61439-1
Codice modello
MSFB-8-125A

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Orizzontale

Electrical rating

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (le)- max
125 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA

Features & functions

Materiale
Rame
Numero di poli
3 poli

General information

Grado di protezione
IP20
Comportamento alla fiamma
To UL 94
Metodo di montaggio
60 mm distanza tra i centri delle barre di distribuzione
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.