Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191094
MSFA0-16

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 16 A, Numero di poli 3, utilizzo con PKZM0/PKE12

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
191094
EAN
4015081915927
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.074 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
MSFA0-16

Dati elettrici

Corrente nominale
16 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
16 A
Tensione nominale in AC
690 V

Features & functions

Larghezza adattatore
45 mm
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 12
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
Capacità del morsetto: 2,5 mm² (AWG 14)

Informazioni generali

Tipo
Adattatore per sbarre

Esporta le caratteristiche del prodotto