Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191095
MSFA0-32

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 32 A, Numero di poli 3, utilizzo con PKZM0/PKE32

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
191095
EAN
4015081915934
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.106 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
MSFA0-32

Electrical rating

Corrente nominale
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale in AC
690 V

Features & functions

Larghezza adattatore
45 mm
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 10
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
Capacità del morsetto: 6 mm² (AWG 10)

General information

Tipo
Adattatore per sbarre

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.