Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191097
MSFAD-25

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 25 A, Numero di poli 3, utilizzo con MSC-D, 25 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
191097
EAN
4015081915958
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.122 kg
Certificazione/i
UL 508
Codice modello
MSFAD-25

Dati elettrici

Corrente nominale
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Tensione nominale in AC
690 V

Features & functions

Larghezza adattatore
45 mm
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 12
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 4 mm² (AWG 12)

Informazioni generali

Tipo
Adattatore per sbarre

Esporta le caratteristiche del prodotto