Eaton Moeller® series adattatore MSF, 32 A, Numero di poli 3, utilizzo con MSC-R, 32 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
|
| Sigla catalogo |
191101
|
| EAN |
4015081915996
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.208 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
|
| Codice modello |
MSFAR-32
|
| Corrente nominale |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
32 A
|
| Tensione nominale in AC |
690 V
|
| Larghezza adattatore |
90 mm
|
| Tipo di collegamento elettrico |
3 conduttori AWG 10
|
| Numero di guide DIN |
1
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
Capacità del morsetto: 6 mm² (AWG 10)
|
| Tipo |
Adattatore per sbarre
|