Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193440
Codice del modello: M-CI44

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio 2 mm zincato per Ci44

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica zincata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193440
EAN
9010238023925
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
1.666 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
M-CI44

Delivery program

Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio inox
Lamiera di acciaio 2 mm, non perforata, zincata
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 2 mm, non perforata, zincata

Additional information

Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI44…
Involucro base
Sistema di montaggio
xEnergy Safety Ci

Esporta le caratteristiche del prodotto