Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193441
M-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio 2 mm zincato per Ci45

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica zincata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193441
EAN
9010238023932
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
2.351 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
M-CI45

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI45...
xEnergy Safety Ci
Sistema di montaggio
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio
Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 2 mm, non perforata, zincata
Materiale
Acciaio inox
Lamiera di acciaio 2 mm, non perforata, zincata
Protezione superficiale
Zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto