Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194589
Codice del modello: GA-43-S60-XNH00/D02

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale Ci43 per XNH00 o D02

General specifications

Nome prodotto
Accessorio custodia fusibile Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
194589
EAN
9010238058910
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.326 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GA-43-S60-XNH00/D02

Delivery program

Tipo
  • Sistema sbarre modulare
  • Custodia preparata
  • xEnergy Safety Ci
Modello
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Calotta di protezione contro contatti accidentali
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
375 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
250 mm

Additional information

Funzioni
Custodia preparata
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Ordinare sempre anche il set di fissaggio AH-GA
Utilizzato con
XNH00-S160-BT1
D02-LTS/63/3-S60
D02-SO/63/3-R-27
CI43…
xEnergy Safety Ci
Custodia preparata
Sistema sbarre modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.