Eaton Moeller series xPole - Interruttore magnetotermico HL/HL-HX. HL, xPole Home, 3 poli, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 6 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 4,5 kA
Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB
|
Sigla catalogo |
194788
|
EAN |
9010238062726
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
Altezza prodotto |
73 mm
|
Larghezza prodotto |
53.1 mm
|
Peso prodotto |
0.36 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
HL-C6/3
|
Utilizzato con |
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
HL |
Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
Caratteristiche |
Dispositivi supplementari possibili
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
Grado di inquinamento |
3
|
Grado di protezione |
IP20
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
4,4 W
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
Caratteristica di intervento |
C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Profondità interna |
44 mm
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
Classe di selettività |
3
|
Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
Capacità di dissipazione |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
Tipo di tensione |
CA
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Numero di poli |
A 3 poli
|
Caratteristica di rilascio |
C
|
Tipo |
|
Caratteristiche speciali |
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
|
Applicazione |
|
Numero di poli (protetti) |
3
|
Numero di poli (totale) |
3
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V |
4.5 kA
|
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V |
4.5 kA
|
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
0 kA
|
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
0 kA
|
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1) |
4.5 kA
|
Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
Adatto per |
montaggio a incasso
|
Black-out |
3.6 W
|