Scarica il documento () sui 20

195998
Codice del modello: XLSR31885

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore ventilata, per AxL = 1800 x 850mm, IP31, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
195998
EAN
9008790951671
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
1707 mm
Larghezza prodotto
757 mm
Peso prodotto
16.27 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSR31885

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
20 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.